La válvula de acondicionamiento de vapor Fisher CVX está diseñada para manejar las aplicaciones de nivel moderado a severo en las plantas de energía de ciclos actuales y también para proveer un control preciso de presión y temperatura para aplicaciones de procesos. El diseño CVX incorpora un distribuidor de agua de rocío de geometría variable con boquillas tipo AF que produce un patrón de rociado optimizado en un amplio rango de operación. Estas boquillas están estratégicamente colocadas para lograr una mezcla óptima y una rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.