No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-35500324

AVENTICS™ Placa base, Serie 335 35500324

Tipo
Placa base
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8
conexión de aire comprimido salida
M5
Conexión escape
G 1/8
Volumen de suministro
Las placas base múltiple se suministran con tornillos y juntas para el montaje en válvulas, además de 3 tapones para las conexiones 1/3/5.
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Número máx. de posiciones de la válvula
2
Peso
0.105 kg
Material placa base
Aluminio
Material juntas
caucho natural / caucho de butadieno

Documentos y dibujos