No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sempell-P-P000824

Válvula de alivio de seguridad serie MiniS Sempell

Descripción del producto

Válvula de seguridad accionada por resorte con bridas y roscas para ofrecer presión baja• Comprobada para uso con vapor, gases y líquidos (TÜV-SV-11-972)• Comprobada según ASME

Características

  • Acción emergente
  • La elevación mecánica garantiza la estabilidad funcional
  • Alta contrapresión permitida
  • Un diseño para vapor, gases y líquidos
  • Montaje de resorte de alineación automática
  • Compresión del resorte, baja fricción
  • Bajo mantenimiento
  • Soft seat options for superior seat tightness
Size Inlet
DN 15 - 25 NPS ½" - NPS 1"
Pressure rating
PN 10 - 40 Class 150 - 300
Temperature range
-200°C - + 200°C -300°F - +300°F
Set pressure
0.5 bar - 52 bar
Orifice Diameter
14 mm
Design
Flanges and threads according to DIN, BS and ASME
Body material
1.0619 / A216 WCB 1.4408 / A351 CF8M
Accessories
soft seat, lifting lever, test gag, reinforced bellows

Documentos y dibujos