El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
El interno de cavitación Micro-Flat de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con bajas tasas de caudal. El diseño del interno no elimina la cavitación, pero controla el lugar donde ocurre para reducir el daño.
Bridada, soldadura a tope, roscada, soldada en codo
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.
El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de estrangulamiento para proteger las superficies de los asientos del desgaste del estrangulamiento.
El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
El revestimiento reemplazable de la salida de la válvula protege el cuerpo de la válvula del daño de la cavitación.