No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tartarini-P-PRX

Pilotos serie PRX Tartarini™

Descripción del producto

Los pilotos de la serie PRX se utilizan principalmente en aplicaciones con gas natural, aire u otro gas no corrosivo. Estos tienen un diafragma doble que proporciona mayor precisión y sensibilidad, un ajuste de amortiguación integral que permite velocidades de apertura y cierre regulables y un ajuste de restrictor que permite hacer modificaciones para obtener la variabilidad de la presión de entrada y oscilaciones de la presión de carga. El filtro estabilizador SA/2 se debe utilizar con pilotos de la serie PRX

Configuraciones disponibles
PRX/120 y PRX-AP/120: pilotos para el regulador o control del monitor
PRX/125 y PRX-AP/125: pilotos para el control del monitor de funcionamiento
PRX/181 y PRX/182: pilotos para el dispositivo de corte OS/80X-PN
PRX/131 y PRX-AP/131: pilotos para la válvula de refuerzo
Estilos de conexión final
1/4 de pulgada NPT, roscado hembra
Clasificaciones de la presión
Valor de las especificaciones genéricas 3
Capacidades térmicas
Funcionamiento de versión estándar: -10° a 60 °C/14° a 140 °F
Funcionamiento de versión a baja temperatura: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F
Hydrogen Configurations
The PRX was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to Blending Hydrogen with Natural Gas: Technical Factors to Consider

Documentos y dibujos

Características

  • Alta sensibilidad
  • Control preciso
  • Desempeño sintonizable