El transmisor de nivel LTM de Magtech ofrece mediciones no intrusivas y directamente en la tubería para lograr operaciones confiables. El transmisor de nivel magnetoestrictivo detecta el nivel de líquido en el recipiente al revelar el nivel de los magnetos contenidos dentro del flotante, y luego transmite la medición al sistema de control. Magtech LTM funciona en conjunto con el indicador magnético de nivel Magtech para ofrecer una solución ideal para aplicaciones de alta presión y alta temperatura.