No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8118-DO-AC

Salida digital de 8 canales PAC8000, aislamiento de 2 - 250 VCA, sin potencia

Descripción del producto

Salida digital de 8 canales PAC8000, aislamiento de 2 - 250 VCA, sin potencia

Referencia
8118-DO-AC
Recuento, tipo y velocidad de salida
Sumidero aislado de 8 puntos; 3 mS máx.
Clasificación de salida
20 ~ 265 VCA; 1 AAC; 3 A máx./módulo
Consumo de corriente
Sistema de 125 mA máx.; suma de campo de las cargas
Capacidades especiales
Salidas discretas o pulsadas

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Salidas discretas o pulsadas
  • 1 A por canal conmutado

Documentos y dibujos