No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CAD/CAM feeding systems

Sistemas de alimentación CAD/CAM de AVENTICS™

Descripción del producto

Optimice sus procesos de producción con los sistemas de alimentación CAD/CAM de AVENTICS. Estos sistemas, diseñados para lograr precisión y eficiencia, agilizan la manipulación de materiales en las aplicaciones de fabricación. Gracias a la avanzada tecnología CAD/CAM, los sistemas de alimentación AVENTICS garantizan una integración y un funcionamiento perfectos, reducen el tiempo de inactividad y aumentan la productividad. Las soluciones de alimentación CAD/CAM de AVENTICS, fiables y precisas, son la elección de confianza para conseguir una manipulación automatizada precisa y eficiente de los materiales y para la eficiencia en el flujo de trabajo, en entornos industriales.

Características

  • Máxima disponibilidad del sistema
  • Reproducibilidad completa
  • Beneficios en el costo de pedidos repetidos
  • Producción de alta precisión con procesamiento simultáneo de 5 ejes y uso de CAM
  • Cuba del alimentador hecha de polímero primario probada 10 000 veces

Documentos y dibujos