No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-A0347012

Model A0347012: Sensor modal hammer 12 lbs

CANT.:

Descripción del producto

Large force hammer for impact testing and modal analysis. Tests very heavy structures like paper machines and machine foundations. Measure force input during two-channel impact testing for performing structural modal analysis. Note: 5,000 lbf hammer range, 500 Hz frequency range, 1 mV/lbf sensitivity. Requires BNC cable for attaching the hammer to the analyzer.