No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-Impact Hammer CSI 2140

Martillo de impacto para usar con AMS 2140

Descripción del producto

Los martillos de impacto ayudan a determinar las frecuencias de resonancia del equipo, cimentaciones de máquinas y otras estructuras. Las pruebas de impacto con un martillo modal/de impacto determinan la presencia de frecuencias de resonancia, fisuras estructurales y rigidez dinámica. La masa, amortiguación y velocidad de impacto de los martillos moldean la forma de onda del impulso para determinar el intervalo de frecuencia.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
Peso
1, 3 o 12 lb
Rango de frecuencia
8 kHz, 1 kHz o 0,5 kHz
Frecuencia de resonancia
31 kHz, 12 kHz o 2,7 kHz

Características

  • Incluye varias puntas que adaptan el martillo a su aplicación específica.
  • El martillo de 1 lb somete a prueba las estructuras medianas como turbinas o aspas del ventilador y piezas del equipo, en frecuencias baja y media.
  • El martillo de 3 lb somete a prueba las estructuras medianas y pesadas tales como combinaciones de motor/bomba y pedestales de cojinete, en frecuencias baja y media.
  • El martillo de 12 lb somete a prueba las estructuras muy pesadas, tales como máquinas de papel y cimentaciones de máquinas.

Documentos y dibujos