No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-Asset Monitor

AMS Asset Monitor

Descripción del producto

El AMS Asset Monitor gestiona Pervasive Sensing y proporciona capacidades de predicción, protección y monitorización de procesos. Está diseñado para instalarse en el activo, lo que reduce los requisitos de cableado y otros costos de instalación. Admite hasta 12 CHARM, entre ellos los CHARM de vibración, además de los CHARM DeltaV para las entradas del proceso. Para sistemas más grandes, se pueden encadenar varias unidades para extender la cobertura de los activos. Este monitor tiene Logic Studio interno con varias soluciones de aplicación preprogramadas para un análisis fácil de comprender y generación de informes de alertas. El AMS Asset Monitor se puede configurar para que envíe el estado de la condición operativa general y alertas a la plataforma de desempeño de activos de Plantweb Optics de Emerson y datos de activos detallados por OPC UA. La información detallada sobre activos también está disponible en el dispositivo móvil del usuario o en un cliente ligero de escritorio desde la interfaz interna de Asset Studio con servidor en la web.

Canales
Hasta 12 CHARMs
Modos de recopilación
Simultánea o independiente
Resolución A/D/rango dinámico
24 bits/mayor a 100dB
Desviación de la precisión de amplitud
<1%
Precisión de repetición
<2% de la escala completa
UNITS
SI (métrico) o Imperial (Inglés)
Unidades de frecuencia
Hz, CPM, pedidos
SCALING
Lineal
Monitorizar el protocolo de Internet
OPC UA
Monitorizar la cadena tipo margarita (hasta 8)
(2) puertos Ethernet de 100Mbps
Monitorizar el redireccionamiento a la red de la planta
(1) puerto Ethernet de 1Gbps
Dimensiones mm (in)
238 (9.4) alt. x 384 (15.1) an. x 196 (7.7) prof.
Peso (con CHARMS)
7.3 kg (16.3 lb)
Temperatura de operación
–40 a +55 °C (–13 a 131 °F)

Características

  • Instalación de Ethernet con cable o inalámbrico para mayor flexibilidad
  • Interfaz de usuario intuitiva basada en el navegador para una fácil configuración y análisis
  • Aplicaciones ya integradas y con límites de alerta prefijados para una configuración más rápida
  • Implementación más rápida y fácil con el uso de los resultados de los análisis presentados en lenguaje sencillo

Documentos y dibujos