No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-6300 SIS

Protección digital contra exceso de velocidad SIS AMS 6300

Descripción del producto

Las condiciones de exceso de velocidad en el equipo rotativo crítico pueden dañar sus activos y al personal de la planta en el área. Además, es costoso y consume tiempo en reparación y reemplazo del equipo dañado. Durante la operación bajo transitorios y normal, el SIS AMS 6300 protege contra las condiciones de exceso de velocidad provocadas por una pérdida de carga repentina y cambios inesperados. Además, los mismos sensores verificarán la dirección de rotación de su equipo rotativo para garantizar que los activos estén funcionando correctamente.

Altura de operación
5000 m
Temperatura de funcionamiento
-10 a 55 °C (14 a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento/transporte
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Humedad
5-95 %, sin condensación
Impactos
150 m/s², 6 ms
Vibración
0,15 mm (58 a 62 Hz), 20 m/s² (a 150 Hz)

Características

  • Certificación SIL3 por TUV de acuerdo con los estándares actuales de la industria
  • Interfaz de configuración del sistema de vanguardia con USB
  • Soporte para corriente parásita, sensores de efecto Hall y de VR (MPU)
  • Filtros de detección de ruido optimizados
  • Cumplimiento de las normas actuales como China RoHS, API 670, CSA, DIN 61508, Directiva europea sobre máquinas e IEC
  • Hardware con revestimiento de conformación
  • Support disponible para todos los paquetes AMS 6300 SIS entregados por Guardian

Documentos y dibujos