Reguladores de presión
Logre un control de presión confiable por medio de tecnologías de reguladores que son reconocidas por establecer los estándares de la industria e impulsar la excelencia operativa.
Garantice una gestión de presión superior con los productos de regulación de presión de Emerson para aire comprimido, gas natural, vapor, combustible, propano, gases especiales, agua y otros fluidos del proceso. El conjunto de productos reguladores de Emerson ofrece innovación y durabilidad de diseño incluso en los entornos más difíciles del mundo. Desde reguladores Fisher y Tartarini directos y operados por piloto hasta reguladores de control de alta presión TESCOM, Emerson ofrece el portafolio más amplio de tecnologías de control de presión de la industria, lo que permite soluciones confiables.