Acerca de la familia de transmisores de presión Rosemount 3051

Acerca de la familia de transmisores de presión Rosemount 3051

Tenga confianza en sus mediciones de presión, nivel y caudal con esta plataforma confiable y probada por la industria. 

Ver productos
prod-rmt-3051_pressure_transmitter_c010

Más fácil de usar, más información y capacidades de diagnóstico agregadas

Un diseño actualizado trae algunas de nuestras tecnologías más recientes para mantener y solucionar problemas de tareas más rápido que nunca. Las potentes características como las pantallas gráficas retroiluminadas, la conectividad Bluetooth®, las interfaces de usuario más fáciles de navegar, las configuraciones específicas de nivel y flujo, y las funciones de diagnóstico le permiten realizar tareas de comisionamiento, mantenimiento y resolución de problemas más rápido que nunca.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Más fácil de usar, más información y capacidades de diagnóstico agregadas

Características del Rosemount 3051 Transmisor de presión

Maintain and monitor the health of your pressure transmitter wiring and power supply with Power Advisory Diagnostics. This option continuously monitors the electrical loop to detect changes that can compromise the integrity of the output signal. To protect the precision of each measurement, this feature also identifies changes that could compromise accuracy and it helps detect hidden issues that could potentially cause on-scale failures.

Developed according to Human Centered Design principles, the Local Operator Interface (LOI) has built-in configuration buttons for streamlined commissioning. Its straightforward menus include 2-button “scroll and select” navigation and easy, intuitive operation. With the LOI, pressure transmitters can commissioned in less than a minute, simplifying maintenance and reducing costs.

Con la tecnología inalámbrica, puede añadir nuevos puntos de medición de presión, caudal y nivel, fácil y económicamente en muchas áreas de la planta, incluidas aquellas a las que antes no se podía acceder. Obtener información adicional le permite optimizar más el proceso y reducir la exposición del personal a entornos peligrosos. La tecnología inalámbrica le permite monitorizar más activos a través de la operación y conserva valioso espacio de E/S al integrar múltiples mediciones.

Instrumentos diseñados específicamente para aplicaciones higiénicas, que garantizan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones de la industria. Este transmisor de presión para aplicaciones higiénicas, disponible con carcasa de aluminio o acero inoxidable pulido, ofrece repetibilidad lote a lote y estabilidad líder en la industria. Con una clasificación de hasta IP689K, el diseño robusto soporta procesos de limpieza y esterilización in situ, y rápidamente regresa al valor del punto prefijado calibrado para disminuir el tiempo entre lotes.

Diagnóstico de integridad del lazo Monitorice continuamente los lazos eléctricos para detectar problemas que afecten a la señal de comunicación. Obtener alertas para:

  1. Agua en el alojamiento

  2. Cortocircuito del cableado

  3. Conexiones corroidas

  4. Fallo del sistema de control

Diagnóstico de la línea de impulsión bloqueada La línea de impulsión se puede obstruir por acumulación de material o congelación, lo cual aísla el transmisor del proceso y, por lo tanto, no es capaz de responder a los cambios del proceso. El Rosemount 3051 monitoriza continuamente las líneas de impulsión para detectar obstrucciones y le alerta sobre condiciones anormales. 

Registro de diagnóstico El registro de diagnóstico incorporado rastrea los eventos para que vea un historial del estado del dispositivo con el objetivo de diagnosticar los problemas intermitentes que pueden producirse cuando no está conectado al dispositivo.

Herramientas del Rosemount 3051

Habilite JavaScript para usar este sitio web.