Soluciones de medición compactas e higiénicas
Logre la calidad y uniformidad que necesita con tecnología diseñada para los fabricantes de alimentos y bebidas.
Los fabricantes pueden aumentar el tiempo de actividad y la eficiencia operativa con instrumentos simplificados, flexibles y compactos. Los transmisores compactos e higiénicos se pueden adaptar a varias aplicaciones de procesos utilizando conexiones de proceso modulares y configurarse utilizando varios protocolos digitales. Maximice la capacidad de producción, aumente el control de calidad y la uniformidad, minimice las pérdidas del producto y garantice la seguridad del producto con transmisores y accesorios compactos e higiénicos.
Los transmisores de presión 326P Rosemount, de nivel 326L y 1408H, y de temperatura 326T y 327T están diseñados y optimizados para proporcionar mediciones precisas y fiables para aplicaciones de alimentos y bebidas. Su diseño compacto permite una fácil instalación para poner en línea las operaciones rápidamente. Esta cartera de transmisores compactos cuenta con una clasificación IP69K y aprobación higiénica para entrar en contacto directo con el proceso.
Los adaptadores higiénicos incluyen conexiones de proceso modulares y juntas tóricas que pueden aumentar la flexibilidad de instalación en tanques y tuberías. Estos adaptadores se pueden utilizar en los transmisores de presión rosemount 326P, de nivel 326L – radar de onda guiada, de nivel 1408H – radar sin contacto y de temperatura 327T. Los adaptadores incluyen Triclamp, Varivent, DIN 11851 y otros, para adaptarse a una variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.