En el proceso de desalinización, el agua de mar se filtra primero para eliminar los sólidos y luego se combina con ácido. A continuación, el agua de mar tratada se calienta en un evaporador, lo que puede crear una formación de sarro en las superficies calientes del equipo de evaporación si los niveles de pH son demasiado altos. La monitorización y el control cuidadosos de los niveles de pH con una adición de ácido pueden minimizar algunos de los problemas de sarro que se producen en el evaporador. A menudo se agrega cloro como biocida, pero el exceso de cloro debe eliminarse. Las mediciones de ORP pueden utilizarse para supervisar el cloro y controlar las adiciones de agentes de decloración. El Rosemount™ 3900 Sensor de pH/ORP es ideal para esta aplicación debido a su construcción robusta y a la mayor vida útil del sensor.