El pH es un parámetro crítico de control del proceso que se mide en varios puntos de la apófisis cloroalcalina. La medición del pH es difícil ya que los sólidos precipitados en las etapas de purificación taponan la unión de referencia de un sensor de pH. Los iones de metales pesados pueden contaminar la referencia del sensor de pH y las altas temperaturas acortan la vida útil de un sensor de pH. Los sensores RBI pH/ORP de Rosemount™ están diseñados específicamente para hacer frente al duro proceso cloroalcalino. Las cámaras de aislamiento múltiples situadas detrás de la unión de referencia actúan como barreras para proteger la referencia interna del contacto con productos químicos abrasivos, mientras que el área superficial elevada de la unión de referencia mantiene el caudal de electrolitos necesario para una señal de pH estable.
El sensor de pH RBI está diseñado para prolongar la vida útil del sensor si se usa en aplicaciones con sulfuros, generalmente en máquinas fregadoras.