Medición de hidrógeno mezclado con gas natural

Los patines de mezcla de hidrógeno que combinan gas natural e hidrógeno ayudan a reducir las emisiones de carbono.
Medición de hidrógeno mezclado con gas natural

Un gran recurso para la medición fiscal de hidrógeno

La demanda mundial de energía sostenible y reducción de las emisiones está acelerando la transición del suministro de energía proveniente de combustibles fósiles a energía neutra en carbono. Dado que la combustión del hidrógeno es limpia, los servicios de gas natural están mezclando hidrógeno en los ductos para reducir las emisiones de carbono. En un patín de mezcla de hidrógeno, el gas de hidrógeno puro se mezcla con gas natural por medio de un proceso de inyección. El contenido de energía del gas mezclado puede cambiar en función de la cantidad y de la pureza del gas de hidrógeno añadido. La medición del hidrógeno mezclado es un punto de medición vital para mantener un contenido de energía uniforme para los usuarios intermedios. Los caudalímetros ELITE Coriolis de Micro Motion proporcionan una alta precisión másica de la cantidad de hidrógeno inyectado en el ducto, mientras una herramienta de medición de la pureza de hidrógeno y un analizador de pureza identifican el contenido de energía del gas. Los caudalímetros ELITE Coriolis de Micro Motion se utilizan con éxito en la medición fiscal de hidrógeno y se encuentran en muchas aplicaciones de transferencia de custodia de hidrógeno, como la mezcla de gas natural.

Más información
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Un gran recurso para la medición fiscal de hidrógeno
Habilite JavaScript para usar este sitio web.