El azúcar es un ingrediente importante en la producción de cereales y se almacena en silos antes de mezclarse con los granos. El azúcar y el polvo de azúcar tienden a acumularse, creando acumulaciones y agujeros. Además, la naturaleza pegajosa de los materiales representa un desafío para las mediciones de nivel ya que necesitan operar incluso cuando las partes húmedas están revestidas. Estas propiedades de los materiales hacen que la evaluación continua y precisa de los niveles de inventario de azúcar sea particularmente difícil.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, suspensiones acuosas espesas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.