Medición del nivel de las pilas de carbón en bruto en centrales eléctricas de carbón

Mida con precisión los niveles de pilas de carbón en bruto con el radar sin contacto, a pesar del desafío que suponen las superficies irregulares.
Pilas de carbón en bruto en centrales eléctricas de carbón

Control de nivel con radar sin contacto y tecnología puntual de nivel

En los yacimientos o almacenes de carbón en bruto, éste se entrega en trozos agregados de aproximadamente 15 cm (6 in). Posteriormente, una trituradora reduce el tamaño de las piezas a unos 4 cm (1,5 in). El carbón en bruto se almacena en pilas que tienen superficies irregulares y pueden cubrir grandes áreas, lo que dificulta la medición de nivel confiable.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Control de nivel con radar sin contacto y tecnología puntual de nivel
Habilite JavaScript para usar este sitio web.