Medición de caudal en líneas de lodo primario

Elimine los fallos en los medidores y reduzca el tiempo de inactividad por mantenimiento y limpieza
shutterstock_696806845

Programas de mantenimiento proactivo que utilizan diagnóstico avanzado

Las aplicaciones de lodo primario en plantas de tratamiento de aguas residuales pueden contener sustancias que pueden recubrir los electrodos, lo que hace que falle el medidor magnético. El proceso debe apagarse, se debe retirar el ducto, limpiar y volverla a colocar en línea, lo que provoca un tiempo de inactividad adicional y costos de mantenimiento adicionales. Mediante el uso del diagnóstico del revestimiento de los electrodos, se puede configurar una alarma para proporcionar una advertencia avanzada de una falla pendiente. La advertencia avanzada de falla pendiente permite programar el mantenimiento y el servicio del medidor magnético antes de que se produzca una falla y, por lo tanto, se reduce el tiempo de inactividad y los problemas de mantenimiento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Programas de mantenimiento proactivo que utilizan diagnóstico avanzado
Habilite JavaScript para usar este sitio web.