La concentración de álcalis es un parámetro clave del proceso que se debe monitorizar en varios lugares dentro del proceso kraft, incluida la concentración de álcalis en el digestor, licor negro residual en etapas de lavado de pulpa, concentración de álcalis en tanques de caustificación y concentración de álcalis en el licor verde. La concentración de álcalis se monitoriza con sensores de conductividad en lugar de sensores de pH debido a las altas temperaturas del proceso y la pulpa espesa. Se recomiendan los sensores de conductividad toroidal Rosemount™ para todas las aplicaciones dentro del proceso kraft debido a su confiabilidad comprobada con un mínimo mantenimiento. Los sensores toroidales ofrecen una mayor resistencia a los efectos del revestimiento y la corrosión que los sensores de conductividad en contacto, lo cual es importante debido a los sólidos de pulpa y cal presentes en el proceso, así como a la naturaleza corrosiva del licor utilizado para deslignificar la madera.