Durante el proceso de desalinización, el agua de mar tratada se calienta en un evaporador y el vapor resultante se recoge y recondensa en el condensador. El producto del condensador es agua dulce, mientras que el producto del evaporador se elimina en forma de salmuera. Pueden producirse incrustaciones en el evaporador si la concentración de sulfato cálcico es demasiado elevada. La conductividad se mide en el evaporador para controlar la formación de incrustaciones al activar la eliminación de la salmuera pesada. El Rosemount™ 228 Sensor de conductividad toroidal es una gran solución para esta aplicación, ya que proporciona mediciones precisas incluso cuando está recubierto.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquido segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).