La medición de la conductividad en la producción de hidrógeno verde es desafiante debido a la exactitud de medición necesaria en el agua de alta pureza. Se debe controlar cuidadosamente que la conductividad del agua suministrada a la pila de electrólisis esté a menos de aproximadamente 0,05 μS/cm para evitar dañar la pila. Esta agua de alta pureza se genera pasando agua desionizada a través de un filtro de dos etapas antes de recogerse en el tanque del separador de oxígeno. Si la conductividad del agua que se va a suministrar a la pila de electrólisis está por encima del umbral objetivo, se la dirige a un filtro de recirculación para su corrección o descarga. El sensor de conductividad de Rosemount™ 400 con constante de celdas de 0,01 proporciona una adecuada precisión en agua de alta pureza de hasta 0,01 μS/cm.