Refinería con diseño informático

Movicon 11.6

Control SCADA/HMI avanzado, escalable y flexible

Movicon 11.6 proporciona soluciones de software integrales, flexibles e intuitivas para aplicaciones industriales automatizadas.

Movicon 11.6 (1)

Movicon 11.6

Al ofrecer tecnología consolidada para SCADA/HMI con transparencia, simplicidad y desempeño incomparables, Movicon™ 11.6 funciona con estándares XML y tecnologías abiertas. Independientemente del hardware y adaptable a cualquier sistema operativo, desde los paneles de operadores de HMI hasta Windows en dispositivos móviles, Movicon™ 11.6 crea una plataforma que ofrece acceso flexible y escalable para la automatización moderna.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Movicon 11.6

¿Cuáles son las ventajas del uso de este producto?

Una plataforma exhaustiva para crear aplicaciones de supervisión, en cualquier escala.

Icono de bombilla

Apertura

Basado en XML, Movicon 11.6 se puede personalizar e integrar con todas las aplicaciones de Windows™. 

Ícono de escalabilidad

Escalabilidad

Permite aplicaciones para pequeñas HMI y empresas, y la supervisión de plantas.

Ícono de seguridad

Editor exclusivo, avanzado y sencillo

Las avanzadas herramientas de configuración le permiten crear proyectos nuevos en menos tiempo.

Imagen de la conectividad de Movicon

Conectividad avanzada

Conéctese a varios dispositivos con biblioteca de controladores de E/S nativa de comunicación.

Imagen de Movicon cumple con la norma

Desempeño óptimo

La tecnología “basada en excepciones” mejora la gestión abierta de datos en tiempo real.

Imagen del ícono de pila Movicon

Registro de datos en base de datos

Registro y almacenamiento de datos transparente para toda base de datos que use tecnología ODBC.

Redundancia y gestión de datos avanzada y segura

Movicon™ 11.6 te ofrece conectividad y adaptabilidad para registrar, analizar y almacenar sus datos más críticos de forma segura, en cualquier tipo de sistema de gestión y utilizando cualquier tipo de base de datos. La red de Movicon™ 11.6 también se adapta a cualquier requisito de integración de redes empresariales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Redundancia y gestión de datos avanzada y segura

Gestión de alarmas avanzada y exhaustiva

Movicon 11.6 ofrece una gestión de alarmas avanzada y totalmente configurable compatible con la norma ISA S-18. Las alarmas se almacenan en la base de datos para su posterior análisis cronológico o estadístico. El distribuidor de alarmas envía notificaciones al personal por SMS, mensajes de voz o correos electrónicos, dependiendo del sistema operativo.

Informes, tendencias y análisis de datos

Movicon 11.6 ofrece avanzadas herramientas de análisis y elaboración de informes que pueden utilizarse en cualquier lugar donde usted decida registrar sus datos históricos. Se incluyen tendencias, gráficos, tablas, análisis de datos y un avanzado diseñador de informes incorporado para ofrecer sofisticadas soluciones de análisis localmente y en la Web. El análisis de datos históricos está totalmente integrado sin necesidad de herramientas adicionales, y permite el acceso a cualquier base de datos de datos, extracción de datos, gráficos o tablas. El diseñador de informes le permite crear y administrar informes localmente.

Nivel máximo de protección

Movicon 11.6 integra diferentes opciones para gestionar la seguridad al más alto nivel. El proceso de gestión de usuarios proporciona un proceso de autenticación para acceder y auditar cualquiera de las funciones del proyecto. Los datos se pueden registrar en una base de datos protegida y cifrarse. Conforme a la normativa CFR21, Sección 11, Movicon 11.6 lo ayuda a crear proyectos que se ajustan a las normas más estrictas.

Redundancia avanzada e integrada

Sus aplicaciones esenciales pueden hacer uso de las avanzadas funciones de redundancia integrada, donde dos servidores de Movicon™ trabajan juntos en modo de redundancia activa para gestionar aplicaciones y mantener la seguridad en todas las situaciones. La redundancia de Movicon™ es completamente automática y transparente, y gestiona la sincronización de datos tanto para los datos históricos como los dinámicos para garantizar la eficacia y seguridad de la integridad de datos en cualquier situación.

Movicon™ 11.6

Tecnología tradicional y bien consolidada SCADA/HMI, sin igual en cuanto a confiabilidad, simplicidad y desempeño.

NextDisplays11
Icono de computadora

Gráficos vectoriales

Movicon™ 11.6 ofrece un motor de gráficos vectoriales basado en gráficos vectoriales escalables (Scalable Vectorial Graphics, SVG). Los gráficos son independientes de la resolución de la pantalla y admiten tecnología multitáctil, BMP, GIF, JPG, WMF, EMF y multimedia.

HTML5 icon

HTML5 con conexión a Internet

Movicon™ 11.6 ofrece tecnología web HTML5 para clientes a fin de acceder a sus sistemas de automatización desde donde se encuentre, usando navegadores, teléfonos inteligentes o tabletas.

Ícono de certificado

Desempeño integrado

Movicon 11.6 es la solución ideal para sistemas que dependen del hardware integrado y desempeño. La comunicación rápida y la gestión de datos en tiempo real con gráficos mejorados se garantizan incluso con hardware con menos desempeño, como lo requieren los sistemas integrados y Windows EC.

Política de licencias de la plataforma Movicon™ 11.6

Movicon™ 11.6 ofrece un modelo de gestión de licencias sencillo, flexible y modular basado en una relación rentable de aplicaciones y necesidades.


Movicon™ 11.6 ofrece un modelo de licencia de Servidor y Cliente basado en el número de etiquetas intercambiadas con el campo (expresadas en bytes de E/S) y gestionadas en proyectos.  Algunas características son opcionales y se pueden comprar por separado según sea necesario.


El concepto modular de la licencia de Movicon™:

Licencias del esquema Movicon 11.6


Descargar la tabla de opciones y licencia de Movicon™ 11.6
Editor (Entorno de diseño)
Tiempo de ejecución dimensionado por conteo de bytes de E/S
Licencias de tipo de ejecución
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Política de licencias de la plataforma Movicon™ 11.6
Imagen del logotipo compatible con Windows 10

Movicon 11.6 es compatible con Windows 10.

Movicon 11.6 es compatible con el sistema operativo Windows 10 (todas las ediciones) y es totalmente compatible con la Rama actual (CB) de Windows 10 y la Rama actual para empresas.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.