Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-FIT100 float thermostatic

Yarway FIT100 Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung

Produktbeschreibung

Die Baureihe FIT100 an Kondensatableitern in schwimmender und thermostatischer Ausführung sind aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an Änderungen der Prozessbedingungen und der Fähigkeit, Luft für eine optimale Wärmeübertragung zu entfernen, eine ausgezeichnete Wahl für Prozessanwendungen.

Merkmale

  • Schnelle Reaktion auf plötzliche Druck- und Kondensatlaständerungen
  • Entladetemperatur für Kondensat folgt eng der Sättigungskurve
  • Funktion wird nicht durch hohen Gegendruck beeinträchtigt
  • Energieeffizienz
  • Einfache Konstruktion
  • Exzellenter Lüftungsanlagenbetrieb
  • Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem
Technologie
Mechanisch (schwimmend und thermostatisch)
Größe
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Max. Temperatur
850 °F / 454 °C
Maximaldruck
465 psi / 32 bar
Kapazität
Bis zu 2750 lb/h / 1250 kg/h
Anschlüsse
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Werkstoffe
Gusseisen, Kohlenstoffstahl oder Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen