Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-DPMHPS-42-XP-AMV

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV

ANZ.:

Produktbeschreibung

Five Valve Power Pattern Valve Pipe X Pipe X Pipe Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ASME Class 2500
Options
AMV (vertical 2" Pipe Mount CS

Merkmale

  • Kompakte Bauweise für abgesetzte Montage erfordert minimalen Platzbedarf für Betrieb und Installation und hat weniger potenzielle Leckstellen.
  • Zwei Absperrventile, ein Ausgleichsventil und zwei Entlüftungs-/Prüfventile in einer kompakten Einheit.
  • Kosteneinsparungen durch Zusammenfassung der Ventile in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
  • PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen.
  • Entlüftungsanschlüsse mit ¼ in. NPT-Gewinde ermöglichen die sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Direkt an den Ventilblock angeschraubte Standard-Rohrhalterung bietet robuste Unterstützung für den Messumformer. Instrument kann einfach für Wartung oder Reparatur ausgebaut werden.

Dokumentation und Zeichnungen