Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11283821

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSS-44

Produktbeschreibung

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
316SS
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
Graphite
Orifice
3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Merkmale

  • Kosteneinsparungen durch minimale Komponenten und Prozesseindringungen für eine Instrument-Installation mit reduzierten potenziellen Leckagestellen.
  • Kompakte Ausführung minimiert den Platzbedarf; geringes Gewicht bietet höhere Anschlussfestigkeit und reduziert ein Ausschlagen des Messgeräts.
  • Einzigartiger Metallsitz mit geradem Durchflussweg reduziert Verstopfungen in Hochtemperaturanwendungen.
  • Lange Gehäuseoption ermöglicht bis zu 4 in. (102 mm) Rohrisolierung.
  • Austauschbarer Weichsitz ermöglicht den Einsatz der Armatur in Anwendungen mit verschmutzten Medien und wiederholter blasendichter Absperrung.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Einfach einstellbare Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen der Spindel.
  • ENC-beschichteter Edelstahl 316 verhindert Kaltverschweißen oder Einfrieren der Spindelgewinde.
  • Spindel, Oberteil und NPT-Außengewinde aus Walzstahl bieten zusätzliche Festigkeit.

Dokumentation und Zeichnungen