Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Ein Mehrwege-Manometerventil mit ⅜ in. (9,5 mm) Messblende, das mit austauschbarem, durch Einführen einer Stange reinigungsfähigem Metall- oder Weichsitz verfügbar und für Drücke bis zu 6 000 psig (414 barg) geeignet ist
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Kohlenstoffstahl
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Kohlenstoffstahl
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Kohlenstoffstahl
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Kohlenstoffstahl
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Kohlenstoffstahl
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
Öffnungsgröße
|
3/8"
|
Verbindungen
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
verfügbarkeit
|
|
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.