Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SH03103TB26DS4

AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH03103TB26DS4

ANZ.:

Produktbeschreibung

SH-031-03-TB-2-6-D-S-7

Lagertyp
Linear-Kugellager
Befestigungstyp
Standardbefestigung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Dämpfung
keine Dämpfung
Werkstoff Gehäuse
Aluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff Dichtungen
FKM
Werkstoff Frontplatte
Aluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff Führungsstangen
Stahl gesintert
Werkstoff Lager
PTFE
Werkstoff Kolbenstange
Stahl gesintert

Merkmale

  • Zylindergehäuse und Kolben aus Edelstahl sorgen für Korrosionsbeständigkeit
  • Ausrichtungskupplung mit 360 Grad Beweglichkeit eliminiert seitlichen Druck auf Zylinder
  • Führungswellen aus gehärtetem Stahl mit großem Durchmesser bieten höhere Tragfähigkeit
  • Mit Kolbenstangenabstreifern versiegelte Präzisionslager sind wartungsfrei und selbstausrichtend, selbstschmierend und reibungsarm
  • Einstellungs- und Erfassungsoptionen des Hubendes sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen