Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-raisteam 3 way valves

Sempell Raisteam 3-Wege-Ventile (Schutzsystem für Speisewassererhitzer)

Produktbeschreibung

Typisches Isolationssystem für Speisewassererhitzer

Merkmale

  • Diese Ventile leiten Hochdruck-Speisewasser um eine Gruppe von Heizgeräten herum, wenn der Wasserstand im Gehäuse durch ein defektes Rohr, eine Schweißnaht oder ein Abflusssystem zu hoch ist.
  • Das System wird durch den Einbau von schnell schließenden T-Stücken und Umschaltventilen in die Rohrleitungen um ein Heizgerät oder eine Gruppe von Heizgeräten geschützt.
  • Einteiliges Gehäuse für Temperaturen bis zu 648 °C
  • Umfangreiche Auswahl (ASTM, DIN) an Schmiedestahl für Gehäuse und Oberteil
  • Interne Passagen für minimalen Druckabfall ausgelegt
  • Geteilte Spindel (mit separater Kupplung), um eine manuelle Bedienung für Inbetriebnahme und Wartung zu ermöglichen, ohne den normalen Betrieb zu beeinträchtigen.
  •  Als Antriebskraft dient der Speisewasserdruck, und das System ist so konzipiert, dass es die Heizungen bei einem Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Versorgung überbrückt.
E-End-Anschluss:
Angeschweißt
E-Werkstoff:
Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl
E-Medien:
Wasser, Dampf
E-Betriebstemperatur:
Bis zu 648 °C
E-Prozess-Anschluss:
Schweißende
E-Sitz-/Druckmittlertyp:
Metall auf Metall, Weichsitz
Nennweite des E-Ventils:
DN 150-700
Typ des E-Ventils:
Drei-Wege-Ventil, Technisches Produkt, Kugel
Branche:
Spannungsversorgung

Dokumentation und Zeichnungen