Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Sempell-P-P001306

Sempell Modell 146 Speisewasserventil für schweren Einsatz

Produktbeschreibung

Regelventil für hohen Differenzdruck in Wasseranwendungen der Kraftwerksindustrie
Speisewasserregelventil / Speisewasser-Anlaufregelung / Kesselzirkulationsventil

Merkmale

  • Gehäuse aus geschmiedetem Stahl
  • Winkel oder Z–Typ
  • Selbstdichtende Abdeckung
  • Kavitations- und Überschlagsfestigkeit
  • Geringer Geräuschpegel
  • Separate Dichtungs- und Regelbereiche
  • Betätigung: Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch
Nennweite:
DN 150 bis DN 500
NPS 06–20
Druck:
320 bar
Class 2500
Temperatur:
–29 °C bis 400 °C
–20 °F bis 750 °F
Werkstoff:
1.0460/ 1.7380/ 1.7335/ 1.6368
SA105/ SA182 F12 / SA182 F22
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Anschluss:
Schweißenden gemäß ASME B16.25 oder ISO 9692–1

Dokumentation und Zeichnungen