Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001302

Sempell Modell 315 Hochdruck-Bypassventil

Produktbeschreibung

Eine Produktreihe von Hochdruck-Turbinen-Bypass- und Dampfaufbereitungsventilen, die unter extremen Bedingungen mehr Zuverlässigkeit und Flexibilität gewährleisten

Merkmale

  • Gehäusekörper, für Beanspruchung optimiert.
  • Dampf neigt zum Öffnen.
  • Ausfallsichere Position: offen.
  • Dauerbetrieb ist möglich.
  • Ausgezeichnetes Verhalten bei geringer Belastung.
  • Mehrstufige Innengarnitur.
  • Geräusch- und vibrationsarm.
  • Interne Extraktion von zerstäubtem Dampf.
  • Kein Temperaturschock.
  • Kurze Verdampfungsstrecke.
  • Betätigung: hydraulisch.
Nennweite:
DN 150 bis DN 1500
NPS 06 bis 60
Druck:
Bis zu 320 bar
Bis zu Class 4500
Temperatur:
–29 °C bis 630 °C
–20 °F bis 1 100 °F
Werkstoff:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 –F22/–F91/–F92
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Anschluss:
Schweißenden gemäß ASME B16.25 oder ISO 9692–1

Dokumentation und Zeichnungen