Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Hx338 plus Steam Sterilizable Autoclavable pH Sensor

Rosemount™ Hx338+ dampfsterilisierbarer und autoklavierbarer pH-Sensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount Hx338+ dampfsterilisierbare und autoklavierbare pH-Sensor bietet der Biotechnologie- und Pharmaindustrie eine einzigartige Überdruck-pH-Referenztechnologie. Der Überdruck in der Referenz stoppt die Verschmutzung zwischen den Chargen, indem sie verhindert, dass Prozessmedium in den pH-Sensor eindringt. Die pH-Referenz mit Dreifach-Diaphragma für ein driftfreies pH-Signal und zum Schutz vor Vergiftungsionen (z. B. Sulfide, Proteine oder Zucker) ist auch nach zahlreichen Sterilisationszyklen wirksam.

Messbereich
pH-Sensor: 0-14 pH
Betriebstemperatur
32 - 284 °F (0-140 °C)
Betriebsdruck
0 bis 87 psig (0 bis 6 bar)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Glas, EPDM (FDA-Zulassung)
Prozessanschluss
PG 13.5

Merkmale

  • Bietet Schutz vor Chargen-Kreuzkontamination mit einer Überdruck-Referenz
  • Misst genau nach vielen SIP-Zyklen bei 286 °F (140 °C)
  • Schneller Einbau mit einfachem Trennen des Kabels vom Sensor
  • Erfordert nur minimale Wartung
  • Profitiert von branchenüblichen PG13.5-Installationsanschlüssen
  • Maximiert die Genauigkeit des pH-Sensors durch integrierte Temperaturkompensation

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: