Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SDNPMBRK2

SolaHD™ PN SDNPMBRK2

Produktbeschreibung

SDN METAL CHASSIS MOUNTING KIT

UL-anerkanntes Bauteil, Ex-Bereich,
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Frequenz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
115–230 VAC, 90–375 VDC
Betriebstemperatur
-10 °C bis +60 °C
Ausgangsleistung
60–240 W
Bereich der Ausgangsspannung
12, 24, 48 VDC
Überlastkapazität
< 16-60 VDC
Statusanzeige
Anzeige: grüne LED, DC OK
Anzahl der Phasen
Einfach
Montage
DIN TS35/7.5 oder TS35/15

Merkmale

  • cULus, cRUus, CE, Immunität gegen Spannungsabfall, RoHS
  • Leistungsfaktorkorrektur (nach EN 61000-3-2)
  • Automatische Eingangswahl 115/230 VAC, 50/60 Hz
  • Einstellbare Spannung
  • Parallelbetriebsfähigkeit Standard an allen Geräten
  • Unbegrenzter Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz. -10 °C bis +60 °C Betrieb ohne Derating
  • Liefert hohe Einschaltströme ohne Abschaltung oder Rückschaltung
  • Einfache Installation. Große, robuste, zugängliche Mehrfach-Schraubklemmen Schmale Breite auf der Schiene für Anwendungen mit geringem Platz
  • Hoch effiziente Schalttechnik > 90 %

Dokumentation und Zeichnungen