Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SCP30S5UDN

SolaHD™ PN SCP30S5UDN

Produktbeschreibung

30W 5V SW PWR SPLY DIN

Frequenz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
86–264 VAC, 100–300 VDC
Betriebstemperatur
-25 °C bis +65 °C
Ausgangsleistung
30 W
Bereich der Ausgangsspannung
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 VDC
Statusanzeige
Anzeige: grüne LED, DC OK
Anzahl der Phasen
Einfach
Montage
DIN TS35/7.5, TS35/15 oder Chassis

Merkmale

  • cRUus, IP20
  • Flache Ausführungen und schlanke Produktdesigns
  • DIN-Tragschienen- oder Chassismontage
  • Robuste, gekapselte Ausführung gegen Umgebungseinflüsse
  • Schutzart IP20
  • Viele Ausgangsspannungen, 3,3–48 V; einfach, zweifach, dreifach

Dokumentation und Zeichnungen