Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SCP240S24XCP1

SolaHD™ PN SCP240S24XCP1

Produktbeschreibung

IP67 P/S SCP-X 240W 24V 10A

cULus-gelistet, Industrielle Steuereinrichtungen (Einzelheiten siehe Katalog)
Sicherheitsbewertung Klasse 2 (4A-Einzel- und 8A-Doppelausgangsmodelle), PELV Bewertung zur Sicherheit von Menschen bei allen Modellen
Frequenz
50/60/400 Hz
Eingangsfrequenzbereich
50/60/400 Hz AC einphasig
Eingangsspannungsbereich
Universalspannungsbereiche von 86-267 VAC oder 100-353 VDC
Ausgangsleistung
Modelle 100 W, 200 W und 240 W
Bereich der Ausgangsspannung
24 VDC Ausgang mit 25–25,5 VDC, automatische Erholung
Überlastkapazität
0,2 A bei Modellen der Klasse 2, 150 % und 4 Sekunden lang auf 10-A-Modell
Visuelle Anzeige
Grüne LED und DC OK
Flanschmontage
Vier Befestigungspunkte
Eingangskabel aller Modelle
7/8", 3-polig, Außengewinde (erfordert Innengewindekabelsatz)
Ausgangskabel bei Modellen der Klasse 2
7/8", 4-polig Außengewinde
Ausgangskabel am Modell 240 W
M12, 5-polig, L-Code, Innengewinde
DC OK Relaisanschluss (nur 240-Watt-Modell)
M12, 4-polig, A-Code, Innengewinde

Merkmale

  • Globale Sicherheitsstufe einschließlich cULus, CE, IP67, F47 Immunität gegen Spannungsabfall, RoHS
  • Gehäuseschutzart IP54/66/67 für alle Modelle
  • Einzel- und Doppelausgangsmodelle mit Druckstufe Klasse 2 (3,8 A und 7,6 A, nominal bei 24 VDC)
  • Einzelne und duale 100 Watt Klasse 2 aufgeführte Versionen
  • Montage in beliebiger Ausrichtung (ohne Begrenzung oder Temperaturbegrenzung auf 60 °C)
  • Zugelassen für universelle AC- und DC-Eingangsspannungsbereiche
  • Visuelle Anzeige DC OK (grüne LED) bei allen Modellen
  • DC OK Ausgang am 10-A-Modell

Dokumentation und Zeichnungen