Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-F025A-1700

Micro Motion Coriolis-Messsystem der F-Serie bestehend aus Sensor F025A und Auswerteelektronik 1700

Spezifikationen

Micro Motion F025A Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Edelstahl 316L, Hochtemperatur
Genauigkeit für den Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,20 % des Durchflusses (Standard) ±0,15 % des Durchflusses (optional) ±0,10 % des Durchflusses (Standard)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,050 % vom Messwert
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,20 % des Durchflusses (Standard) ±0,15 % des Durchflusses (optional) ±0,10 % des Durchflusses (Standard)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,050 % vom Messwert
Genauigkeit für den Massedurchfluss (Gas)
±0,5 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,25 % vom Messwert
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (Standard) ±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (optional)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1 450 psig)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV-Einflüsse
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang
Ausgangsvariablen

 •Massedurchfluss
 •Volumendurchfluss
Lokales Dispay
Standard Bediener-Interface mit zweizeiligem Digitalanzeiger
 •Zwei optische Schalter für lokale Bedienung
 •Glas- oder Kunststoffscheibe
Spannungsversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
 •85 bis 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W normal, 11 W max.
 •18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max.
 •Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) mit Ergänzung 2 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2.
Eingangs-/Ausgangssignale

 •Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
 •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
HART

 •Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Feldmontage
 •Integrierte Montage in einem Sensor der Micro Motion F-Serie, R-Serie oder H-Serie
 •Externe Montage an einem beliebigen 4- oder 9-adrigen Micro Motion Coriolis Sensor
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Zweiphasenströmung/ Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
 •SIS-zertifiziert
Ex-Zulassungen

 •Klasse I, Div. 1
 •Klasse I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Merkmale

Micro Motion F025A Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Edelstahl 316L, Hochtemperatur
  • Hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die eine kompakte, entleerbare Ausführung erfordern.
  • Alle Größen sind in Edelstahl 316L und Nickellegierung C-22 erhältlich.
  • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystem-Diagnosefunktionen mit integrierter Datenhistorie und -Protokollierung.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zulassungen für den eichamtlichen Verkehr von MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada und INMETRO Brazil.
  • Unübertroffene MVD-Auswerteelektronik-Technologie, die schnellste Ansprechzeiten und genaue Batch- und Prozessmessungen ermöglicht.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der F-Serie zu erfahren
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang
  • Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
  • Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
  • Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion F025A Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Edelstahl 316L, Hochtemperatur
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang