Durchgangsventile

Ein Durchgangsventil ist ein praktischer Mechanismus zur Durchflussregelung, der in der Industrie eingesetzt wird, insbesondere in Systemen mit hohen und niedrigen Druck- und Temperaturextremen. Ihre primäre Anwendung dreht sich um den Drosselbetrieb innerhalb von Rohrleitungen, um den Wärme- oder Kühlaustausch und die leckagefreie Absperrung. Durchgangsventile sind kostengünstige Optionen, die eine vereinfachte Wartung und einen zuverlässigen Betrieb bieten. Entdecken Sie eine breite Palette an Kugelventiltechnologie von Emerson, einschließlich kundenspezifischer Optionen in einer Reihe von Gehäusewerkstoffen, die unter rauesten Bedingungen eingesetzt werden können. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Durchgangsventile

Durchgangsventile

1-4 von 4 Ergebnissen in Produkte
: