Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

Flexim PIOX R500 MH Prozessrefraktometersensor (Hygieneausführung)

Produktbeschreibung

Der PIOX R500 MH von Flexim ist ein Refraktometersensor in Hygieneausführung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und verfügt über ein Gehäuse aus Chemiestahl 316L (1.4404), abgerundete Ecken und maßgeschneiderte Dichtungen für einen totraumfreien Betrieb. Dank der patentierten Durchlichttechnologie können mit dem R500 Inline-Konzentrationsmessungen in Echtzeit durchgeführt werden – für eine kontinuierliche Qualitätskontrolle und effiziente Produktion. Ganz gleich, ob bei der Herstellung von Softdrinks und Fruchtgetränken der Brix-Grad überwacht werden muss oder bei der Vitamin-C-Herstellung die Ascorbinsäure-Konzentration kontrolliert werden soll, der PIOX R500 MH liefert die gewünschten Werte mit einer Messwertabweichung von 0,1 %.

Messbereich
nD: 1,3 bis 1,7, °Brix: 0 bis 100
Messunsicherheit
nD: 0,0002 (entspricht: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Wiederholbarkeit
nD: 0,00002 (entspricht: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Material fluidberührter Teile
Edelstahl 316L (1.4404), EPDM-Dichtungen, Saphir
Gehäusematerial
Edelstahl 304 (1.4301)
Betriebstemperatur (Fluid)
-20...+150 °C
Max. Fluiddruck
PN 10
Schutzart
IP67
Explosionsschutz/Zulassungen
NonEx, ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1
Prozessanschluss
Varivent/Tri-Clamp

Merkmale

  • Hochpräzise
  • Flexims optische Prozesstechnik.
  • Robuste Ausführung aus Chemiestahl mit geschützten Dichtsitzen und FFKM-Dichtungen.
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand.
  • Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1.

Dokumentation und Zeichnungen