Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Micro-Flat

Fisher™ Micro-Flat-Kavitationsinnengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher Micro-Flat-Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb und geringe Durchflussraten ausgelegt. Zwar beseitigt die Ausführung der Innengarnitur die Kavitation nicht, allerdings kontrolliert sie deren Erscheinen, um so Schaden zu reduzieren.

Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Kritischer Betrieb
Kavitation, geringer Durchfluss
Durchfluss-Charakteristika
Linear, schnell öffnend
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Zur Regelung von Kavitation.
  • Ist für den Einsatz in Anwendungen mit geringen Durchflussraten geeignet.
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
  • Eine austauschbare Ventilauslassauskleidung schützt die Ventilkörperform vor Kavitationsschaden.