Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Control-Disk Valve

Fisher™ Control-Disk™ Drehstellventil

Produktbeschreibung

Das Control-Disk-Drehstellventil zeichnet sich durch hervorragende Regeleigenschaften aus. Die gleichprozentige Ventilkennlinie bietet einen ausgezeichneten Regelbereich, vergleichbar mit dem eines Kugelsegmentventils. Aufgrund dieser sehr guten Regeleigenschaften ist unabhängig von den Prozess-Störgrößen eine enge Regelung am gewünschten Sollwert möglich. Dies führt zur Reduzierung der Prozessvariabilität.

Merkmale

  • Die Feder in der mitlaufenden Welle stützt Antriebseinheit und Klappenblatt ab. Dadurch kann die Welle ohne nachteilige Auswirkungen auf Leistung oder Lebensdauer mit horizontal oder vertikal angeordneter Welle eingebaut werden.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.
  • Die kerbverzahnte Welle mit Klemmhebel und das Gestänge mit nur einem Drehgelenk reduzieren den Bewegungsverlust zwischen Stellantrieb und Ventilwelle.
  • Sowohl Metall- als auch Weichdichtungen verfügen über eine druckunterstützende Dichtwirkung, um unabhängig vom Differenzdruck einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
  • Das verbesserte System mit Expansionsstift gewährleistet eine feste, haltbare Verbindung zwischen Klappenblatt und Welle. Diese Verbindung reduziert Spiel und Verschleiß in der Bewegungsübertragung und sorgt so für optimale Langzeitperformance. Außerdem beschleunigt es die Demontage für Wartungsmaßnahmen.
  • Die Pulverlackierung bietet Korrosionsbeständigkeit für alle Stahlteile.
  • Die Markierungslinie auf der Welle dient zusammen mit den Klappenblatt-Positionsmarkierungen an der Packungsmanschette als zusätzliche Stellweganzeige.
Zulassungen
SIL-fähig, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX, CUTR, feuersicher
Kritischer Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
PN, ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Einzelflansch, Doppelflansch, geschliffen, Scheibe
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen