Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-AgileOps

DeltaV™ AgileOps

Produktbeschreibung

Um Ihren Betrieb so effektiv wie möglich zu gestalten, benötigen Sie ein Leitsystem, das optimal auf den Prozesszustand abgestimmt ist. Die leistungsstarke AgileOps Software von Emerson überwacht das Betriebsverhalten, z. B. Alarm- und Sicherheitssysteme, und bietet gleichzeitig ein einheitliches Reporting-Toolset für das gesamte Unternehmen.

Merkmale

  • DeltaV AgileOps Database: Online-Datenbank, konform mit ISA 18.2 und IEC 62682
  • DeltaV AgileOps Dynamics: ermöglicht die Änderung der Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand
  • DeltaV AgileOps Alarm Shelving: erweitertes Alarm Shelving zur Reduzierung von Fehlalarmen
  • DeltaV AgileOps Performance Analytics: Überwachung der Alarm- und Ereignismetriken für die gesamte Einheit, am Standort oder im Unternehmen
  • DeltaV AgileOps Safety Integrity: Überwachung von Umgehungen und Verriegelungen zur Bestimmung, ob Ihr Sicherheitssystem normal funktioniert, ob es sich in einem schlechten Zustand befindet oder eine Sicherheitsfunktion aktiv ist.
  • DeltaV AgileOps Operational Limits: Überwachung von Umgehungen, Verriegelungen, Betriebsbereichen und Integritätsbetriebsfenstern (IOW)
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • Zusätzlich zu DeltaV™ ist AgileOps mit zahlreichen weiteren Steuerungssystemen kompatibel, darunter Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 von DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet somit eine Komplettlösung für den gesamten Standort, auch wenn dort Steuerungssysteme verschiedener Hersteller verwendet werden, z. B. auch über eine generische Schnittstelle bei Systemen, die hier nicht aufgeführt sind.

Dokumentation und Zeichnungen