Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-P-SS

SolaHD™ Überspannungsschutzgeräte der STC-SS-Serie

Produktbeschreibung

Überspannungsschutzgeräte der Serie STC-SS sind speziell für die Wasser-/Abwasserindustrie konzipiert. Diese mehrstufigen Hybrid-Überspannungsbegrenzer begegnen Überspannungsspitzen mit Gasröhren- und Silizium-Avalanche-Technologie. Kriech- und Fehlerströme werden mit PTC-Geräten minimiert. Die Einheiten sind in Rohrnippeln aus Edelstahl gekapselt, sodass sie für den Einsatz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen geeignet sind. Das Modell SS64 schützt ein Signalpaar.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN STCSS640362
Frequenz
60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 Vac
Elementart
Made to Stock
Anzahl der Phasen
Single Phase
verfügbarkeit
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
Anzahl der Phasen
verfügbarkeit
60 Hz
120 Vac
Made to Stock
Single Phase
Betriebsspannung
28 VDC
DC-Begrenzungsspannung (L–G)
36 Vdc
DC-Begrenzungsspannung (L–L)
72 VDC
Spitzenstrom
10 kA (8x20 µs)
Maximale Durchlassspannung Leitung-Erde (10x700 μs)
44 V bei 400 A
Maximale Durchlassspannung Leitung-Leitung (10x700 µs)
90 V bei 400 A
Serienwiderstand (pro Leiter)
5 Ohm (typisch)
Kapazität (null Volt Vorspannung)
(L–L) 600 pf typisch, (L–G) 1 200 pf typisch
Kapazität Eintrittshäufigkeit
400 bei 500 A (10x1000 µs)

Merkmale

  • Mit automatischen Wiederherstellungsfunktionen ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen geeignet
  • Überspannungsschutz für Niederspannungssignalleitungen
  • Gasröhren- und Silizium-Avalanche-Technologie in Rohrnippeln aus Edelstahl gekapselt
  • Kriech-/Fehlerstromschutz
  • Rückstellbare Halbleitersicherungen – PTC
  • Differential- und Gleichtaktschutz
  • In Rohrnippeln aus Edelstahl gekapselt
  • Schutz für ein Signalpaar
  • UL497B-Zertifizierung

Dokumentation und Zeichnungen