Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-SDP

SolaHD™ SDP DIN-Tragschienen-Spannungsversorgungen mit geringer Leistung

Produktbeschreibung

SDP™ DIN-Tragschienen-Spannungsversorgungen mit geringer Leistung liefern effiziente Spannung von 5 bis 48 VDC und bis zu 100 W in einem Sortiment aus kompakten, leichten und auf DIN-Tragschienen montierbaren Geräten. Diese kostengünstigen Spannungsversorgungen bieten außergewöhnliche Zuverlässigkeit und die für den industriellen Einsatz erforderlichen und erweiterten Merkmale. Der PowerBoost™ Überlastschaltkreis startet industrielle Lasten, bei denen normale Spannungsversorgungen begrenzen oder abschalten.

Produkte

Search
1-9 von 9 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN SDP0624100T
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP124100T
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP148100T
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP212100T
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP224100T
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP315100T
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100LT
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100RT
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP55100T
Anwendung
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
Zulassungen
cULus
cRUus
CE
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Molded plastic
verfügbarkeit
Anwendung
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
verfügbarkeit
Primärverpackung
Sekundär- und Endverpackung
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
UL-anerkanntes Bauteil, Bereich
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Eingangsspannungsbereich
SDP-T: 85–264 VAC, 90–375 VDC. SDP-LT/SDP-RT: 85–132/176–264 VAC, 210–375 VDC
Überlastkapazität
SDP-T: > 30 VDC, aber < 33 Vdc, auto recovery. SDP-LT: > 26 VDC, aber< 27.2 Vdc, auto recovery. SDP-RT: > 30 VDC, aber < 33 VDC mit automatischer Erholung
Frequenz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
85–264 VAC, 90–375 VDC
Betriebstemperatur
-10 °C bis +70 °C volle Leistung
Ausgangsleistung
25–100 W
Bereich der Ausgangsspannung
5, 6, 10, 12, 15, 24, 28, 48, 56 VDC
Statusanzeige
Grüne LED OK
Anzahl der Phasen
Einfach
Montage
DIN TS35/7.5 oder TS35/15

Merkmale

  • cULus, cRUus, CE, RoHS
  • Ultraschlanke 15-W-Grundfläche
  • Zur Montage keine Werkzeuge erforderlich
  • Einstellbarer Ausgang
  • PowerBoost industrielle Überlastausführung
  • Überspannungsschutz, kurzschlussfest
  • Dauerkurzschlussfest
  • Niedriges Ausgangsrauschen
  • Schraubanschlussklemmen

Dokumentation und Zeichnungen