Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CD02-AL

AVENTICS™ Standardisierte Ventilsysteme der Serie CD02-AL (ISO 15407-1)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CD02-AL entspricht ISO 15407-1. Die vorgesteuerten Ventile mit einer Durchflussrate von bis zu 650 l/Min bestehen aus einem robusten Aluminiumgehäuse und sind mit individuellen Verbindungsplatten sowie einem Ventilsystem erhältlich.

Produkte

Search
1-10 von 129 Produktergebnissen
:
181,71 €
178,56 €
181,71 €
181,71 €
181,71 €
181,71 €
178,56 €
181,71 €
181,71 €
181,71 €

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 18 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Kombinierbar mit Serie CD01-PA

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 47 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
74,94 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048002
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Betriebsspannung
24 V DC
Sitz/Druckmittlertyp
Weichdichtung
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Betriebsspannung
Sitz/Druckmittlertyp
verfügbarkeit
25 l/min
24 V DC
Weichdichtung
Same Day
QuickShip
60,09 €
70,38 €
74,94 €
74,27 €
63,99 €
74,27 €
74,27 €
74,42 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048102
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
20 l/min
Betriebsspannung
24 V DC
Sitz/Druckmittlertyp
Weichdichtung
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Betriebsspannung
Sitz/Druckmittlertyp
verfügbarkeit
20 l/min
24 V DC
Weichdichtung
Same Day
QuickShip
66,59 €

Dokumentation und Zeichnungen