Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-FSR

AVENTICS™ Flachsauggreifer der Baureihe FSR

Produktbeschreibung

Die runden Flachsauggreifer der AVENTICS Baureihe FSR sind als universelle Greifer die richtige Wahl für viele Standardanwendungen mit ebenen, flachen Werkstücken. Die Greifer sind in einem breiten Größenspektrum bis 300 mm Durchmesser verfügbar.

Produkte

Search
1-10 von 19 Produktergebnissen
:
30,18 €
35,77 €
39,15 €
32,91 €
50,16 €
46,98 €
39,35 €
68,67 €
67,05 €
62,99 €

Merkmale

  • Wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen