Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-P-sdu-dc-b

SolaHD™ SDU DC – DIN Tragschienen-USV der Serie B

Produktbeschreibung

Die USV der Serie SDU DC-B für DIN Tragschienen bietet die unterbrechungsfreie Stromversorgung, die Sie für die Umwandlung von Gleich- und Wechselstrom benötigen. Andere Systeme wandeln verschwenderisch mehrfach von AC zu DC um. Die USV der SDU DC - B Serie für die DIN-Schiene vermeidet diese Ineffizienzen herkömmlicher Systeme und maximiert gleichzeitig die Betriebszeit und Zuverlässigkeit des Systems.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
SDU 10–24B Modell
240 VA, 24 V/10 A
SDU 20–24B Modell
480 VA, 24 V/20 A
Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
10 A: 14; 20 A: 4
Hörbarer Schallpegel
< 40 dBA (1 Meter von Oberfläche entfernt)
Eingangsspannungsbereich
22,5–30 VDC
Bereich der Nennspannung
230 VAC
Betriebstemperatur
-20 °C bis +50 °C
Bereich der Ausgangsspannung
22,5–30 VDC
Montage
DIN-Tragschiene TS35/7.5 oder TS35/15 oder Chassismontage

Merkmale

  • cULus, CE
  • Modulare, robuste Industrieausführung. Kein interner Lüfter, keine zusätzliche Kühlung erforderlich
  • Mikroprozessorbasierte Steuerungen
  • Automatische Selbsttestfunktion für die Überprüfung der USV-Funktion und des Batteriemanagements
  • Spannungsversorgungsmodul mit umfassendem Betriebstemperaturbereich (-20 bis + 50 °C)
  • Überlastschutz im Normal- und Batteriemodus. Konfigurierbare Batterieerweiterungsmöglichkeiten, um die gewünschte Laufzeit zu erreichen. Durch den Benutzer austauschbare Batterien
  • Eingangs- und Ausgangs-Schraubklemmen gemäß IP-20
  • Universelle, potentialfreie Relaiskontakte ermöglichen Fernsignalisierung mit Push-Pin-Anschlüssen
  • LED-Statusanzeigen. Überwachungs-, Diagnose- und Fern-Einschalt- und Ausschaltfunktionen

Dokumentation und Zeichnungen