Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-TopWorx ESD

TopWorx™ Stellungsregler der DX-Serie, Modell ESD mit Teilhubtest

Produktbeschreibung

Die TopWorx™ ESD-Stellungsregler bieten eine komplette Teilhubtest-Lösung mit besonderen Merkmalen und einer Funktionalität, die Teilhubtests von Notabschaltungsventilen ermöglichen, ohne dabei den Prozess zu unterbrechen oder abzuschalten.

Merkmale

  • Das Sensorsteuermodul schließt das Ventil teilweise, ohne den Prozess zu unterbrechen.
  • Pass-/Fehler-Anzeige über Hoch/Niedrig-Antwort am Rücksignal
  • Positionssensoren für Hubtests in geöffneter und geschlossener Stellung und Teilhub zwecks Feedback an das Prozessleitsystem oder die SPS
  • Eingebautes Diagnosesystem für die vorausschauende Wartung und Frühwarnungen
  • Plattformen aus Aluminium, Verbundwerkstoff und Edelstahl 316L, zugelassen für den Einsatz druckfesten/Ex-Schutz-, eigensicheren oder keine Funken erzeugenden Bereichen
  • Eine optionale, abschließbare Teilhubtest-Taste ist in die Einheit integriert

Dokumentation und Zeichnungen