Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-F791A

Keystone™ F791A Magnetventil

Produktbeschreibung

Ein robustes, vorgesteuertes Namur-Magnetventil mit hohem Durchfluss für allgemeine Anwendungen für direkten Anbau an Keystone Figur 89 Pneumatikantriebe.

Merkmale

  • Kompakte Bauweise mit standardisierter, marktbewährter Montageschnittstelle gemäß NAMUR, die die Installationskosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig den Antrieb erhöht
  • Das schwarze, eloxierte Aluminiumgehäuse des F791A-Magnetventils wird standardmäßig mit Befestigungselementen aus Edelstahl geliefert und bietet somit eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Für einfach und doppelt wirkende Pneumatikantriebe geeignet
  • 5/2- oder 3/2-Wege-Funktion ist über eine austauschbare Anschlusskonfigurationsplatte wählbar
  • Die Geräteluftrückführung (geschlossener Regelkreis) ist eine integrierte Funktion der 3/2-Anschlusskonfigurationsplatte, wodurch während des Federweges des Antriebs saubere, trockene Geräteluft auf die Federn des Pneumatikantriebs gerichtet werden kann und somit der Antrieb vor einer kontaminierten Atmosphäre geschützt wird.
  • Hohe Durchflusskapazität von 1 100 l/min (1/4”-Anschlüsse) und bis zu 3 000 l/min (1/2”-Anschlüsse) stellt sicher, dass sich das F791A-Magnetventil für die meisten Antriebe eignet und bietet ausgezeichnete Ansprechzeiten
  • Bistabile (Drehen und Verriegeln) Handnotbetätigung standardmäßig inbegriffen
  • Gehäuseschutzart bis IP65 (Nema4, 4X)
  • Erhältlich in Konfiguration mit einer einzelnen (Magnet/Feder) oder einer doppelten Spule (Magnet/Magnet)
Spannungstauglichkeit
DC: 24 V und 48 V, AC: 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V
Temperaturbereich
-25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
Druckstufe
2 bis 8,3 bar (30 bis 120 psi)
Durchflussrate
1 100 l/min bei 6,3 bar/Kv 0,9/Cv = 1,04
3 000 l/min bei 6,3 bar/Kv 2,45/Cv = 2,84
Ventilfunktion
3-Wege – 3/2 normal geschlossen, 4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet
IP-Schutzart
IP65 (NEMA 4, 4X)
Pneumatische Anschlüsse
1/4 BSPP oder 1/4 NPT, 1/2 BSPP oder 1/2 NPT
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innen-/Außenbereich
Anwendungen
Zur Verwendung mit Keystone F89 Pneumatikantrieben

Dokumentation und Zeichnungen